{"product":{"productId":"agid.19958","price":82.78,"name":"Zawiasy sprężynowe ze stali, stali nierdzewnej lub aluminium 120 mm, sprezyna zamknieta"},"currency":"PLN"}
- Łączenie dwóch stałych elementów w sposób umożliwiający ich poruszanie względem siebie
- Obszary użycia: budowa maszyn, meblarstwo, drzwi, klapy, pokrywy
- Materiał: stal lub stal nierdzewna 1.4301
- Samootwierający
- Forma A: bez otworów
Opis
Materiał
Stal, stal szlachetna 1.4301 lub aluminium 5754.
Sprężyna naciągowa ze stali lub stali nierdzewnej.
Wersja
Stal niepowlekana lub ocynkowana.
Stal szlachetna i aluminium, niepowlekane.
Sprężyna naciągowa ze stopu cynkowo-aluminiowego.
Stal szlachetna i aluminium, niepowlekane.
Sprężyna naciągowa ze stopu cynkowo-aluminiowego.
Wskazówka
Zawiasy walcowane.
Kąt otwarcia 270°.
Moment obrotowy sprężyny:
M(0°) : 0,85 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,28 Nm
W przypadku zawiasów z aluminium sprężyny naciągowe są wykonane ze stali ze stopem cynkowo-aluminiowym.
Forma A: bez otworami wierconymi
Forma B: z otworami wierconymi
Kąt otwarcia 270°.
Moment obrotowy sprężyny:
M(0°) : 0,85 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,28 Nm
W przypadku zawiasów z aluminium sprężyny naciągowe są wykonane ze stali ze stopem cynkowo-aluminiowym.
Forma A: bez otworami wierconymi
Forma B: z otworami wierconymi
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.