text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Materiał
Zawiasy ze stali nierdzewnej A2.
Sprężyna ze stali Bezinal.
Podkładki POM.
Wersja
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka
Zawiasy są wyposażone w zintegrowaną sprężynę mocującą ze stali. Umożliwia ona automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi oraz klap.
Kąt otwarcia 270°.

Moment obrotowy otwarcia sprężyny:
M(0°): 0,7 N.m / M(90°): 0,45 N.m / M(180°): 0,23 N.m
Moment obrotowy zamknięcia sprężyny:
M(0°): 0,23 N.m / M(90°): 0,45 N.m / M(180°): 0,7 N.m

Mocowanie za pomocą śrub z łbem walcowym wg DIN 912 / DIN EN ISO 4762.

Podane wartości obciążenia dla zawiasów są niewiążącymi wartościami orientacyjnymi bez uwzględnienia współczynników bezpieczeństwa i z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Accessory
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym wg DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Oscylujące zawiasy 27906-055652.
Oscylujące zawiasy 27906-0556521.
Oscylujące zawiasy 27906-155652.
Oscylujące zawiasy 27906-1556521.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również