{"product":{"productId":"agid.19963","price":121.34,"name":"Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 180 mm, sprezyna zamknieta"},"currency":"PLN"}
- Łączenie dwóch stałych elementów w sposób umożliwiający ich poruszanie względem siebie
- Obszary użycia: budowa maszyn, meblarstwo, drzwi, klapy, pokrywy
- Materiał: stal lub stal nierdzewna 1.4301
- Samozamykający
- Forma B: z otworami
Opis
Materiał
Stal lub stal nierdzewna 1.4301.
Sprężyna naciągowa ze stali nierdzewnej.
Wersja
Stal niepowlekana lub ocynkowana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Zawiasy walcowane.
Kąt otwarcia 270°.
Moment obrotowy sprężyny:
M(0°) : 0,56 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 1,7 Nm
Forma A: bez otworami wierconymi
Forma B: z otworami wierconymi
Kąt otwarcia 270°.
Moment obrotowy sprężyny:
M(0°) : 0,56 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 1,7 Nm
Forma A: bez otworami wierconymi
Forma B: z otworami wierconymi
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.