{"product":{"productId":"agid.34436","price":436.65,"name":"Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego z amortyzacją, forma B"},"currency":"PLN"}
- Łączenie dwóch stałych elementów w sposób umożliwiający ich poruszanie względem siebie
- Obszary użycia: budowa maszyn, meblarstwo, drzwi, klapy, pokrywy
- Z tłumieniem
Opis
Materiał
Aluminium 6082 T5.
Wersja
Aluminium anodowane bezbarwne.
Wskazówka
Zawiasy mają zintegrowaną amortyzację. Umożliwia ona łagodne otwieranie (forma A) i zamykanie (forma B) drzwi oraz klap. Ponadto zawiasy są wyposażone we wspomaganie podnoszenia, co ułatwia otwieranie drzwi i klap.
Zawiasy nadają się do stosowania w poziomie i w pionie.
Kierunek działania amortyzatora jest oznaczony strzałką na rysunku.
Kąt otwierania jest ograniczony do 115°, aby nie doszło do uszkodzenia układu amortyzacji.
Nie należy wymuszać szybszego otwierania lub zamykania drzwi lub klap, ponieważ może to spowodować uszkodzenie amortyzatora.
Amortyzacja momentu obrotowego od 1,7 do 2,5 Nm.
Moment obrotowy sprężyny różni się w zależności od wariantu:
Moment obrotowy sprężyny otwierającej dla K2330.8215000: M(180°) : 2,70 Nm / M(65°) : 3,69 Nm.
Moment obrotowy sprężyny otwierającej dla K2330.8215001: M(180°) : 1,45 Nm / M(65°) : 2,29 Nm.
Moment obrotowy sprężyny zamykającej dla K2330.8215010: M(0°) : 2,68 Nm / M(115°) : 3,65 Nm.
Moment obrotowy sprężyny zamykającej dla K2330.8215011: M(0°) : 1,45 Nm / M(115°): 2,28 Nm.
Zawiasy nadają się do stosowania w poziomie i w pionie.
Kierunek działania amortyzatora jest oznaczony strzałką na rysunku.
Kąt otwierania jest ograniczony do 115°, aby nie doszło do uszkodzenia układu amortyzacji.
Nie należy wymuszać szybszego otwierania lub zamykania drzwi lub klap, ponieważ może to spowodować uszkodzenie amortyzatora.
Amortyzacja momentu obrotowego od 1,7 do 2,5 Nm.
Moment obrotowy sprężyny różni się w zależności od wariantu:
Moment obrotowy sprężyny otwierającej dla K2330.8215000: M(180°) : 2,70 Nm / M(65°) : 3,69 Nm.
Moment obrotowy sprężyny otwierającej dla K2330.8215001: M(180°) : 1,45 Nm / M(65°) : 2,29 Nm.
Moment obrotowy sprężyny zamykającej dla K2330.8215010: M(0°) : 2,68 Nm / M(115°) : 3,65 Nm.
Moment obrotowy sprężyny zamykającej dla K2330.8215011: M(0°) : 1,45 Nm / M(115°): 2,28 Nm.
Zakres temperatury
od 0°C do +40°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.