{"product":{"productId":"agid.27719","price":75.01,"name":"Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,35 Nm, bez sprężyny"},"currency":"PLN"}
- Łączenie dwóch stałych elementów w sposób umożliwiający ich poruszanie względem siebie
- Obszary użycia: budowa maszyn, meblarstwo, drzwi, klapy, pokrywy
- Samozamykający
- Zintegrowana sprężyna naciągowa
- Zakres temperatury od -20°C do +80°C
Opis
Materiał
Aluminium 6060 T5.
Zaślepka z PA 6.6.
Podkładka z POM.
Zaślepka z PA 6.6.
Podkładka z POM.
Wersja
Czarny anodowany.
Bezbarwny anodowany.
Bezbarwny anodowany.
Wskazówka
Oscylujące zawiasy ze względu na takie same wymiary i wygląd mogą być łączone z zawiasami ze sprężyną.
Kąt otwarcia 180°.
Mocowanie śrubami z łbem walcowym wg DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Kąt otwarcia 180°.
Mocowanie śrubami z łbem walcowym wg DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Zakres temperatury
od -20°C do +80°C
Accessory
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym wg DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.