{"product":{"productId":"agid.27215","price":78.84,"name":"Zawiasy przykręcane ze stali lub stali nierdzewnej, kształt B, skrócone ramię"},"currency":"PLN"}
- Obszary użycia: budowa maszyn, meblarstwo, drzwi, klapy, pokrywy
- Stal nierdzewna 1.4301
- Wersja: polerowany mat
- Do drzwi wpuszczanych
- Smarowanie przez gniazdo smarowe
Opis
Materiał
Stal.
Stal nierdzewna 1.4301.
Wersja
Stal ocynkowana, chromowana lub pokryta matowym mosiądzem
Stal nierdzewna matowo polerowana.
Stal nierdzewna matowo polerowana.
Wskazówka
Zawias przykręcany do drzwi wewnętrznych. Kąt otwarcia wynosi maks. 270°.
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości. Wartości obciążenia są ustalane w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania. Różne materiały, na których mocowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne oraz zużycie mogą wpływać na ustalone wartości.
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości. Wartości obciążenia są ustalane w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania. Różne materiały, na których mocowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne oraz zużycie mogą wpływać na ustalone wartości.
Wskazówka dotycząca planu
1) obie rolki długiego ramienia zespawane
2) smarowniczka kulkowa
3) nieruchomy kołek
2) smarowniczka kulkowa
3) nieruchomy kołek
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.