{"product":{"productId":"agid.31960","price":112.48,"name":"Zawiasy prętowe ze stali, stali nierdzewnej lub aluminium, forma B"},"currency":"PLN"}
- Elastyczne możliwości montażu
- Precyzyjna konstrukcja zapewniająca płynny ruch
- Różnorodny dobór materiału
Opis
Materiał
Stal, stal nierdzewna A2 i aluminium.
Wskazówka
Zawiasy drążkowe, zwane również zawiasami fortepianowymi, zapewniają wysokiej jakości rozwiązanie do wielu zastosowań i są dostępne w wersjach wierconych oraz niewierconych. Wykonane ze stali, stali nierdzewnej lub aluminium te zawiasy są doskonałym połączeniem solidności i wszechstronności.
Dzięki precyzyjnej konstrukcji zawiasy prętowe umożliwiają płynny ruch oraz długi okres użytkowania bez oznak zużycia. Wersje wiercone ułatwiają montaż i zapewniają szybkie rozwiązanie mocowania, natomiast niewiercone dają maksymalną elastyczność przy mocowaniu.
Dzięki precyzyjnej konstrukcji zawiasy prętowe umożliwiają płynny ruch oraz długi okres użytkowania bez oznak zużycia. Wersje wiercone ułatwiają montaż i zapewniają szybkie rozwiązanie mocowania, natomiast niewiercone dają maksymalną elastyczność przy mocowaniu.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.