Stal nierdzewna A2.
Wskazówka
Zawiasy prętowe z ogranicznikiem 65° stanowią doskonałe rozwiązanie do zastosowań, wymagających specjalnego pozycjonowania. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej zapewniają doskonałą trwałość i odporność na korozję, dzięki czemu są idealne w wymagających otoczeniach.

Te wiercone zawiasy upraszczają montaż i zapewniają szybkie oraz niezawodne rozwiązanie do mocowania. Ogranicznik 65° umożliwia ustalenie pozycji zawiasów, co jest szczególnie ważne w zastosowaniach wymagających określonego otwarcia lub nachylenia.

Dzięki precyzyjnej konstrukcji zawiasy prętowe zapewniają płynny ruch oraz długi okres użytkowania bez oznak zużycia. Stanowią one stabilne i niezawodne rozwiązanie mocowania do wielu projektów oraz spełniają największe wymagania.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Często kupowane z artykułami w Twoim koszyku