{"product":{"productId":"agid.30900","price":55.62,"name":"Zawiasy aluminium, położone wewnątrz, z progiem"},"currency":"PLN"}
Materiał
Zawias aluminiowy.
Oś ze stali nierdzewnej.
Zaślepka termoplast wzmocniony włóknem szklanym.
Oś ze stali nierdzewnej.
Zaślepka termoplast wzmocniony włóknem szklanym.
Wersja
Zawias anodowany.
Oś niepowlekana.
Zaślepka białe aluminium.
Oś niepowlekana.
Zaślepka białe aluminium.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Zawias aluminiowy.
Oś ze stali nierdzewnej.
Zaślepka termoplast wzmocniony włóknem szklanym.
Oś ze stali nierdzewnej.
Zaślepka termoplast wzmocniony włóknem szklanym.
Wersja
Zawias anodowany.
Oś niepowlekana.
Zaślepka białe aluminium.
Oś niepowlekana.
Zaślepka białe aluminium.
Wskazówka
Zawiasy wyczepiane do elementów płaskich i profili aluminiowych.
Zawiasy mogą być wtykane z lewej lub z prawej strony.
Możliwość obracania w zakresie 360°.
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Zestaw montażowy:
2 śruby z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym DIN 7991 / ISO 10642.
2 nakrętki do rowków teowych wsuwane z progiem typu I.
Zawiasy mogą być wtykane z lewej lub z prawej strony.
Możliwość obracania w zakresie 360°.
Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Zestaw montażowy:
2 śruby z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym DIN 7991 / ISO 10642.
2 nakrętki do rowków teowych wsuwane z progiem typu I.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.