{"product":{"productId":"agid.27058","price":48.49,"name":"Łączniki wtykowe M8x1 tuleja ze śrubą blokującą nieekranowana, forma A, tuleja prosta"},"currency":"PLN"}
- Stopień ochrony do IP 67
- Wysoki zakres temperatur
- Ze śrubą blokującą
- Kodowanie A
Opis
Materiał
Obudowa: tworzywo sztuczne.
Kabel: PUR (4-biegunowy PVC).
Izolacja skrętki: PP (4-biegunowa PVC).
Styk: Stop miedzi.
Powierzchnia stykowa: Au (złoto).
Blokada: Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany.
Kabel: PUR (4-biegunowy PVC).
Izolacja skrętki: PP (4-biegunowa PVC).
Styk: Stop miedzi.
Powierzchnia stykowa: Au (złoto).
Blokada: Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany.
Wersja
Tuleja (żeńska).
Kolor obudowy: czarny.
Kolor kabla: czarny.
Kolor obudowy: czarny.
Kolor kabla: czarny.
Wskazówka
Łącznik wtykowy ze śrubą blokującą.
Łączniki wtykowe wtopione w kabel.
Oznaczenie żył zgodnie z kodem barwnym DIN 47100.
Kodowanie A. Zalecany moment dokręcania blokady 0,4 Nm.
Łączniki wtykowe są przewidziane do zastosowania w budowie instalacji, sterowników i urządzeń elektrycznych.
Łączniki wtykowe wtopione w kabel.
Oznaczenie żył zgodnie z kodem barwnym DIN 47100.
Kodowanie A. Zalecany moment dokręcania blokady 0,4 Nm.
Łączniki wtykowe są przewidziane do zastosowania w budowie instalacji, sterowników i urządzeń elektrycznych.
Dane techniczne
Liczba cykli łączeniowych: ≥ 100.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.