text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
4 Wynik

Opis

Materiał

Profil Z, profil U, profil ramkowy, czop zawiasu i trzpień ze stali lub stali nierdzewnej 1.4301.

Wersja
Profil Z, profil U i czop zawiasu ze stali, surowej lub ocynkowanej.
Profil ramkowy i trzpień, stal ocynkowana.
Profil Z, profil U, profil ramkowy, czop zawiasu i trzpień, stal nierdzewna, niepowlekana
Wskazówka
Zawiasy nie są widoczne dla użytkownika.
Można je stosować zarówno po prawej, jak i po lewej stronie.
Możliwość regulacji w poziomie.
Kąt otwarcia zawiasów wynosi 90° lub 180°.
Montaż
Środkowa prowadnica, która podczas montażu zapobiega pionowemu przechylaniu się.
Wskazówka dotycząca planu
1) Profil Z
2) Profil ramkowy
3) Czop zawiasu
4) Trzpień
5) Profil U