text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
3 Wynik

Opis

Opis produktu
Zawiasy ukryte są zwykle używane ze względów funkcjonalnych lub wizualnych. Zawias jest zamontowany po wewnętrznej stronie drzwi i ościeżnicy i jest widoczny tylko wtedy, gdy drzwi są otwarte.
Materiał

Część drzwi i część ramy ze stali lub stali nierdzewnej 1.4301 lub 1.4305.

Sworzeń stal, stal nierdzewna 1.4301, 1.4305 lub POM.

Pierścień uszczelniający NBR.

Wersja
Część drzwi stalowa, nieobrobiona.
Część ramy i sworzeń stal, ocynkowana.
Część drzwi, część ramy i sworzeń ze stali nierdzewnej, niepowlekanej.
Sworzeń POM, naturalny.
Pierścień uszczelniający czarny.
Wskazówka
Do drzwi nakładanych.
Zawias niewidoczny.
Krawędź 18, 23 lub 24 mm.
Może być używana po prawej i lewej stronie.
Kąt otwarcia 120°.
Część ramy do przykręcenia.

Forma B: Część drzwi do przyspawania na skrzydle drzwi.
Forma C: Część drzwi przyspawana do krawędzi drzwi

Jeśli warunki montażu są ograniczone, możliwe jest zainstalowanie sworznia POM od dołu do góry; ten sworzeń ma wykonanie samozabezpieczające.
Zastosowanie
- Budowa maszyn i urządzeń
- Szafy rozdzielcze i obudowy sterownicze
- Technologia medyczna i laboratoryjna
- Systemy transportowe i przenośnikowe
Wskazówka dotycząca planu
1) Krawędź
2) Wersja sworznia: bez rowka
3) Wersja sworznia: z rowkiem i podkładką ustalającą DIN6799
4) Wersja sworznia: z rowkiem i pierścieniem uszczelniającym
5) Wersja sworznia: wykonanie samozabezpieczające
6) Rodzaj mocowania części drzwi: do przykręcenia
7) Rodzaj mocowania części drzwi: do przyspawania
8) Wycięcie w drzwiach

Inni klienci kupili również