text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Opis produktu
Zawiasy ukryte są zwykle używane ze względów funkcjonalnych lub wizualnych. Zawias jest zamontowany po wewnętrznej stronie drzwi i ościeżnicy i jest widoczny tylko wtedy, gdy drzwi są otwarte.
Materiał

Część drzwi i część ramy ze stali lub stali nierdzewnej 1.4301 lub 1.4305.

Sworzeń stal, stal nierdzewna 1.4301, 1.4305 lub POM.

Pierścień uszczelniający NBR.

Wersja
Część drzwi stalowa, nieobrobiona.
Część ramy i sworzeń stal, ocynkowana.
Część drzwi, część ramy i sworzeń ze stali nierdzewnej, niepowlekanej.
Sworzeń POM, naturalny.
Pierścień uszczelniający czarny.
Wskazówka
Do drzwi nakładanych.
Zawias niewidoczny.
Krawędź 18, 23 lub 24 mm.
Może być używana po prawej i lewej stronie.
Kąt otwarcia 120°.
Część ramy do przykręcenia.

Forma B: Część drzwi do przyspawania na skrzydle drzwi.
Forma C: Część drzwi przyspawana do krawędzi drzwi

Jeśli warunki montażu są ograniczone, możliwe jest zainstalowanie sworznia POM od dołu do góry; ten sworzeń ma wykonanie samozabezpieczające.
Zastosowanie
- Budowa maszyn i urządzeń
- Szafy rozdzielcze i obudowy sterownicze
- Technologia medyczna i laboratoryjna
- Systemy transportowe i przenośnikowe
Wskazówka dotycząca planu
1) Krawędź
2) Wersja sworznia: bez rowka
3) Wersja sworznia: z rowkiem i podkładką ustalającą DIN6799
4) Wersja sworznia: z rowkiem i pierścieniem uszczelniającym
5) Wersja sworznia: wykonanie samozabezpieczające
6) Rodzaj mocowania części drzwi: do przykręcenia
7) Rodzaj mocowania części drzwi: do przyspawania
8) Wycięcie w drzwiach
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również