Zawiasy ukryte są zwykle używane ze względów funkcjonalnych lub wizualnych. Zawias jest zamontowany po wewnętrznej stronie drzwi i ościeżnicy i jest widoczny tylko wtedy, gdy drzwi są otwarte.
Materiał

Część drzwi, część ramy i sworzeń stalowy, stal nierdzewna 1.4305, 1.4301 lub 1.4401.
Tuleja zabezpieczająca PE-LD.
Pierścień uszczelniający NBR.

Wersja
Część drzwi, część ramy i sworzeń stalowy, nieobrobiony lub ocynkowany.
Część drzwi, część ramy i sworzeń ze stali nierdzewnej, niepowlekanej.
Czarna tuleja zabezpieczająca.
Wskazówka
Do drzwi nakładanych.
Zawias niewidoczny.
Krawędź 16, 18 lub 20 mm.
Może być używana po prawej i lewej stronie.
Kąt otwarcia 115 lub 120°.
Część drzwi do przyspawania.

Forma A: Sworzeń zawiasu zabezpieczony tuleją.
Zastosowanie
- Budowa maszyn i urządzeń
- Szafy rozdzielcze i obudowy sterownicze
- Technologia medyczna i laboratoryjna
- Systemy transportowe i przenośnikowe
Wskazówka dotycząca planu
1) Krawędź
2) Rodzaj mocowania części ramy: do przyspawania
3) Rodzaj mocowania części ramy: do przykręcenia
4) Wersja sworznia: bez rowka
5) Wersja sworznia: z rowkiem i podkładką ustalającą DIN6799
6) Wersja sworznia: z rowkiem i pierścieniem uszczelniającym
7) Tuleja zabezpieczająca
8) Króciec do spawania
9) Wzmocniony
10) Mocowanie za pomocą śrub z łbem stożkowym M5
11) Wycięcie w drzwiach
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również