{"product":{"productId":"agid.36038","price":33.32,"name":"Zawiasy ukryte stalowe lub ze stali nierdzewnej, krawędź 23 mm, forma A"},"currency":"PLN"}
Opis
Opis produktu
Zawiasy ukryte są zwykle używane ze względów funkcjonalnych lub wizualnych. Zawias jest zamontowany po wewnętrznej stronie drzwi i ościeżnicy i jest widoczny tylko wtedy, gdy drzwi są otwarte.
Materiał
Część drzwi, część ramy i tarcza blokująca ze stali lub stali nierdzewnej 1.4301.
Sworzeń ze stali lub stali nierdzewnej 1.4301 lub 1.4305.
Klips zabezpieczający POM.
Pierścień uszczelniający NBR.
Wersja
Część drzwi, część ramy i sworzeń stalowy, nieobrobiony lub ocynkowany.
Część drzwi, część ramy i sworzeń ze stali nierdzewnej, niepowlekanej.
Czarna tuleja zabezpieczająca.
Część drzwi, część ramy i sworzeń ze stali nierdzewnej, niepowlekanej.
Czarna tuleja zabezpieczająca.
Wskazówka
Do drzwi nakładanych.
Zawias niewidoczny.
Krawędź 23 mm.
Może być używana po prawej i lewej stronie.
Kąt otwarcia 120°.
Część ramy do przykręcenia.
Forma B: trzpień nierozerwalny ze względu na klips zabezpieczający.
Forma B (wersja ze stali nierdzewnej): przetestowana w zakresie ochrony przeciwpożarowej z klasyfikacją E60 zgodnie z normą DIN EN 45545-3.
Zawias niewidoczny.
Krawędź 23 mm.
Może być używana po prawej i lewej stronie.
Kąt otwarcia 120°.
Część ramy do przykręcenia.
Forma B: trzpień nierozerwalny ze względu na klips zabezpieczający.
Forma B (wersja ze stali nierdzewnej): przetestowana w zakresie ochrony przeciwpożarowej z klasyfikacją E60 zgodnie z normą DIN EN 45545-3.
Zastosowanie
- Budowa maszyn i urządzeń
- Szafy rozdzielcze i obudowy sterownicze
- Technologia medyczna i laboratoryjna
- Systemy transportowe i przenośnikowe
- Szafy rozdzielcze i obudowy sterownicze
- Technologia medyczna i laboratoryjna
- Systemy transportowe i przenośnikowe
Wskazówka dotycząca planu
1) Krawędź
2) Instrukcja montażu tarczy blokującej
3) Z otworem cylindrycznym do M6
4) Z otworem cylindrycznym do M6 + tarcza blokująca
5) Z trzpieniem gwintowanym M6 + tarcza blokująca
6) Wersja sworznia: bez rowka
7) Wersja sworznia: z rowkiem i podkładką ustalającą DIN6799
8) Wersja sworznia: z rowkiem wraz z pierścieniem uszczelniającym
9) Montaż klipsa zabezpieczającego i zawieszenie części drzwi w części ramy
2) Instrukcja montażu tarczy blokującej
3) Z otworem cylindrycznym do M6
4) Z otworem cylindrycznym do M6 + tarcza blokująca
5) Z trzpieniem gwintowanym M6 + tarcza blokująca
6) Wersja sworznia: bez rowka
7) Wersja sworznia: z rowkiem i podkładką ustalającą DIN6799
8) Wersja sworznia: z rowkiem wraz z pierścieniem uszczelniającym
9) Montaż klipsa zabezpieczającego i zawieszenie części drzwi w części ramy
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.