text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
3 Wynik

Opis

Opis produktu
Zawiasy ukryte są zwykle używane ze względów funkcjonalnych lub wizualnych. Zawias jest zamontowany po wewnętrznej stronie drzwi i ościeżnicy i jest widoczny tylko wtedy, gdy drzwi są otwarte.
Materiał

Część drzwi i część pokrętła motylkowego jednoskrzydłowego, stal $s14301lubstalnierdzewnas14401..
Część ramy i sworzeń stalowy lub ze stali nierdzewnej 1.4301.

Wersja
Część drzwi i część pokrętła motylkowego jednoskrzydłowego cynkowy odlew ciśnieniowy lub stal, ocynkowana.
Część ramy i sworzeń stal, ocynkowana.
Część drzwi, część pokrętła motylkowego jednoskrzydłowego, część ramy i sworzeń ze stali nierdzewnej, niepowlekanej.
Wskazówka
Do drzwi nakładanych.
Zawias niewidoczny.
Krawędź 23 mm.
Może być używana po prawej i lewej stronie.
Kąt otwarcia 120°.
Część ramy do przykręcenia.
Sworzeń jest z rowkiem i podkładką ustalającą DIN6799.
Drzwi można wyjąć do przodu, obracając część pokrętła motylkowego jednoskrzydłowego na części drzwi.
Zastosowanie
- Budowa maszyn i urządzeń
- Szafy rozdzielcze i obudowy sterownicze
- Technologia medyczna i laboratoryjna
- Systemy transportowe i przenośnikowe
Wskazówka dotycząca planu
1) Krawędź
2) Instrukcja montażu tarczy blokującej
3) Rodzaj mocowania części drzwi: do przykręcenia
4) Rodzaj mocowania części drzwi: do przyspawania
5) Z otworem cylindrycznym do M6
6) Z otworem cylindrycznym do M6 + tarcza blokująca
7) Z trzpieniem gwintowanym M6 + tarcza blokująca
8) Drzwi można wyjąć do przodu, obracając część pokrętła motylkowego jednoskrzydłowego na części drzwi
9) Króciec do spawania

Inni klienci kupili również