Zawiasy ukryte są zwykle używane ze względów funkcjonalnych lub wizualnych. Zawias jest zamontowany po wewnętrznej stronie drzwi i ościeżnicy i jest widoczny tylko wtedy, gdy drzwi są otwarte.
Materiał

Część drzwi i część pokrętła motylkowego jednoskrzydłowego, stal $s14301lubstalnierdzewnas14401..
Część ramy i sworzeń stalowy lub ze stali nierdzewnej 1.4301.

Wersja
Część drzwi i część pokrętła motylkowego jednoskrzydłowego cynkowy odlew ciśnieniowy lub stal, ocynkowana.
Część ramy i sworzeń stal, ocynkowana.
Część drzwi, część pokrętła motylkowego jednoskrzydłowego, część ramy i sworzeń ze stali nierdzewnej, niepowlekanej.
Wskazówka
Do drzwi nakładanych.
Zawias niewidoczny.
Krawędź 23 mm.
Może być używana po prawej i lewej stronie.
Kąt otwarcia 120°.
Część ramy do przykręcenia.
Sworzeń jest z rowkiem i podkładką ustalającą DIN6799.
Drzwi można wyjąć do przodu, obracając część pokrętła motylkowego jednoskrzydłowego na części drzwi.
Zastosowanie
- Budowa maszyn i urządzeń
- Szafy rozdzielcze i obudowy sterownicze
- Technologia medyczna i laboratoryjna
- Systemy transportowe i przenośnikowe
Wskazówka dotycząca planu
1) Krawędź
2) Instrukcja montażu tarczy blokującej
3) Rodzaj mocowania części drzwi: do przykręcenia
4) Rodzaj mocowania części drzwi: do przyspawania
5) Z otworem cylindrycznym do M6
6) Z otworem cylindrycznym do M6 + tarcza blokująca
7) Z trzpieniem gwintowanym M6 + tarcza blokująca
8) Drzwi można wyjąć do przodu, obracając część pokrętła motylkowego jednoskrzydłowego na części drzwi
9) Króciec do spawania
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również