text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
3 Wynik

Opis

Opis produktu
Zawiasy ukryte są zwykle używane ze względów funkcjonalnych lub wizualnych. Zawias jest zamontowany po wewnętrznej stronie drzwi i ościeżnicy i jest widoczny tylko wtedy, gdy drzwi są otwarte.
Materiał

Część drzwi odlew cynkowy, stal lub stal nierdzewna 1.4401.

Część ramy odlew cynkowy lub stal nierdzewna 1.4401.

Sworzeń stalowy lub ze stali nierdzewnej 1.4305.

Element zatrzaskowy metal spiekany lub stal nierdzewna.

Pierścień uszczelniający NBR.

Tuleje łożyskowe POM.

Wersja
Część drzwi odlew cynkowy i stal, ocynkowana.
Część ramy odlew cynkowy, nieobrobiony.
Sworzeń stalowy, ocynkowany.
Element zatrzaskowy spiekany metal, powlekany.
Część drzwi, część ramy, sworzeń i element zatrzaskowy ze stali nierdzewnej, niepowlekanej.
Pierścień uszczelniający czarny.
Wskazówka
Do drzwi nakładanych.
Zawias niewidoczny.
Krawędź 23 mm.
Może być używana po prawej i lewej stronie.
Kąt otwarcia 130°.
Część drzwi do przykręcenia.
Montaż części ramy bez użycia narzędzi.
Sworzeń ma wykonanie samozabezpieczające i jest wstępnie zmontowany.
Sworzeń zatrzaskuje się w drucianych sprężynach przymocowanych do części ramy i dlatego jest nierozerwalny.
Część drzwi regulowana w zakresie +/-5 mm.
Możliwość wyczepienia przez pociągnięcie sworznia.
IP65 zgodnie z DIN EN 60529.

Forma B: Montaż drzwi bez użycia narzędzi poprzez zwykłe zatrzaśnięcie na części ramy.

Typ produktu:
- Wariant 1: lewe drzwi, sworzeń u góry, prawe drzwi, sworzeń u dołu
- Wariant 2: prawe drzwi, sworzeń u góry, lewe drzwi, sworzeń u dołu
Zastosowanie
- Budowa maszyn i urządzeń
- Szafy rozdzielcze i obudowy sterownicze
- Technologia medyczna i laboratoryjna
- Systemy transportowe i przenośnikowe
Wskazówka dotycząca planu
1) Krawędź
2) Tuleje łożyskowe
3) Wycięcie w drzwiach
4) Sworzeń spawalniczy (forma A i forma C = M8x15, forma B = M6x12)

Inni klienci kupili również