text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
2 Wynik

Opis

Opis produktu
Zawias listwowy z podwójnym przegubem został opracowany z myślą o złożonych geometriach otwarcia. Dzięki dwuprzegubowej kinematyce (dwie równoległe osie obrotu), drzwi lub klapy mogą być prowadzone wokół wystających krawędzi lub uszczelnień bez zginania materiału.
Materiał

Korpus ze stali nierdzewnej lub aluminium.
Kołek ze stali nierdzewnej 1.4301.

Wersja
Stal nierdzewna niepowlekana.
Bezbarwne anodyzowane aluminium.
Wskazówka
Kąt otwarcia wynosi 180°.
Uszczelki należy zamawiać oddzielnie.
Zawiasy nie są nawiercone.

Inni klienci kupili również