Zawias listwowy z podwójnym przegubem został opracowany z myślą o złożonych geometriach otwarcia. Dzięki dwuprzegubowej kinematyce (dwie równoległe osie obrotu), drzwi lub klapy mogą być prowadzone wokół wystających krawędzi lub uszczelnień bez zginania materiału.
Materiał

Korpus ze stali nierdzewnej lub aluminium.
Kołek ze stali nierdzewnej 1.4301.

Wersja
Stal nierdzewna niepowlekana.
Bezbarwne anodyzowane aluminium.
Wskazówka
Kąt otwarcia wynosi 180°.
Uszczelki należy zamawiać oddzielnie.
Zawiasy nie są nawiercone.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również