{"product":{"productId":"agid.36945","price":1118.95,"name":"Aluminiowe zawiasy listwowe z podwójnym przegubem"},"currency":"PLN"}
- Elastyczne możliwości montażu
- Precyzyjna konstrukcja zapewniająca płynny ruch
- Kąt otwarcia 180°
Opis
Opis produktu
Zawias listwowy z podwójnym przegubem został opracowany z myślą o złożonych geometriach otwarcia. Dzięki dwuprzegubowej kinematyce (dwie równoległe osie obrotu), drzwi lub klapy mogą być prowadzone wokół wystających krawędzi lub uszczelnień bez zginania materiału.
Materiał
Korpus ze stali nierdzewnej lub aluminium.
Kołek ze stali nierdzewnej 1.4301.
Wersja
Stal nierdzewna niepowlekana.
Bezbarwne anodyzowane aluminium.
Bezbarwne anodyzowane aluminium.
Wskazówka
Kąt otwarcia wynosi 180°.
Uszczelki należy zamawiać oddzielnie.
Zawiasy nie są nawiercone.
Uszczelki należy zamawiać oddzielnie.
Zawiasy nie są nawiercone.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.