{"product":{"productId":"agid.36943","price":329.95,"name":"Stalowe zawiasy listwowe, wewnętrzne, z łabędzią szyją i kątem otwarcia 90"},"currency":"PLN"}
Materiał
Korpus stalowy.
Kołek ze stali nierdzewnej.
Kołek ze stali nierdzewnej.
Wersja
Stal ocynkowana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Zawiasy listwowe z łabędzią szyją są idealnym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań na blachach, gdzie zawiasy muszą być całkowicie ukryte od zewnątrz. Dzięki specjalnej geometrii umożliwiają one uzyskanie precyzyjnego kąta otwarcia wynoszącego 90° i zapewniają jednolity, gładki design powierzchni obudowy.
Materiał
Korpus stalowy.
Kołek ze stali nierdzewnej.
Kołek ze stali nierdzewnej.
Wersja
Stal ocynkowana.
Wskazówka
Kąt otwarcia 90°.
Do montażu powierzchniowego lub wewnętrznego.
Otwory fasolkowe ułatwiające justowanie.
Zawiasy są zalecane do płyt o grubości do 2 mm.
Do montażu powierzchniowego lub wewnętrznego.
Otwory fasolkowe ułatwiające justowanie.
Zawiasy są zalecane do płyt o grubości do 2 mm.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.