- Trzpienie ustalające umożliwiają ustalanie i blokowanie podzespołów
- Obszary użycia: budowa maszyn, budowa urządzeń, przyrządy, technologia miernicza, gospodarstwo domowe
- Wysoka stabilność
- Materiał: stal lub stal nierdzewna
Opis
Materiał
Wersja stalowa:
Tuleja gwintowana i trzpień ustalający – stal automatowa.
Wersja nierdzewna:
Trzpień ustalający gwintowany:
Tulejka gwintowana – stal 1.4305.
Trzpień ustalający – stal 1.4034.
Trzpień ustalający niehartowany:
Tuleja gwintowana – stal 1.4305.
Trzpień ustalający – stal 1.4305.
Uchwyt grzybkowy – termoplast, ciemnoszary.
Wersja
Wersja stalowa:
Tulejka gwintowana oksydowana.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wersja nierdzewna:
Tulejka gwintowana niepowlekana.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany, niepowlekany.
Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany, niepowlekany.
Tulejka gwintowana oksydowana.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Wersja nierdzewna:
Tulejka gwintowana niepowlekana.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany, niepowlekany.
Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany, niepowlekany.
Wskazówka
Trzpienie ustalające wysuwne znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po odciągnięciu trzpienia. Jeśli trzpień ma przez dłuższy czas pozostawać w pozycji „odwiedziony”, to zastosowanie typu C lub D uniemożliwi odskoczenie trzpienia.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Accessory
Pierścienie dystansowe K0665.
Zestawy montażowe do części o cienkich ściankach K2146.
Zestawy montażowe do części o cienkich ściankach K2146.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.