text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
4 Wynik

Opis

Opis produktu
Rygle są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Obrót rygla o 180° powoduje wsunięcie trzpienia ustalającego, aby możliwa była zmiana położenia blokady. Dzięki zapadce rygiel zostaje zablokowany w tym położeniu, a trzpień ustalający pozostaje wsunięty.
Materiał
Rygiel 1.0503.
Tuleja gwintowana i trzpień ustalający – stal automatowa.
Sprężyna dociskowa 1.4310.
Kapturek rygla, termoplast PA.
Wersja
Tuleja gwintowana i rygiel oksydowane.
Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.
Sprężyna dociskowa niepowlekana.
Kapturek rygla w różnych kolorach:
- ciemnoszary RAL 7021
- pomarańczowy RAL 2004
- żółty RAL 1021
- czerwony RAL 3020
- zielony RAL 6032
- niebieski RAL 5017
- jasnoszary RAL 7035
Zalety
Trzpień ustalający wycofuje się przez obrót rygla o 180°.
Do wyboru z kolorowymi kapturkami rygla z tworzywa sztucznego.
Montaż na gwincie zewnętrznym.
Na zapytanie
Wykonania specjalne.
Wskazówka dotycząca planu
Forma A: bez kapturka rygla, bez nakrętki zabezpieczającej
Forma B: bez kapturka rygla, z nakrętką zabezpieczającą
Forma C: z kapturkiem rygla, bez nakrętki zabezpieczającej
Forma D: z kapturkiem rygla, z nakrętką zabezpieczającą
Accessory
Elementy przytrzymujące K0638.
Tuleje pozycjonujące K1290, K1839, K1840.

Inni klienci kupili również