{"product":{"productId":"agid.35344","price":25.97,"name":"Zapięcie cynkowe z blaszanym wspornikiem, otwory na śruby ukryte"},"currency":"PLN"}
Materiał
Cynkowy odlew ciśnieniowy.
Wersja
Czarna powlekana proszkowo, ocynkowana lub chromowana na wysoki połysk lub chromowana matowo.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Zapięcie cynkowe z blaszanym wspornikiem, otwory na śruby ukryte, bez możliwości blokady
od
25,97 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Zapięcia cynkowe z blaszanym wspornikiem, otwory na śruby ukryte, z kluczem
od
40,61 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Cynkowy odlew ciśnieniowy.
Wersja
Czarna powlekana proszkowo, ocynkowana lub chromowana na wysoki połysk lub chromowana matowo.
Wskazówka
Zapięcia do łatwego i bezpiecznego zamykania drzwi i klap. Po przekroczeniu punktu martwego są one odporne na wibracje.
Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane. Zalecamy stosowanie do mocowania komponentów śruby z łbem stożkowym o rozmiarze M3.
Obudowa w formie odlewu zawiera wszystkie elementy funkcyjne i tym samym w stanie zamkniętym jest zabezpieczona przed demontażem.
W wersjach z zamkiem bębenkowym w zakresie dostawy znajdują się 2 klucze. Klucz można wyciągnąć w obu położeniach (otwartym i zamkniętym). Do zamykania używa systemu jednego klucza, tzn. każdy zamek można otworzyć tym samym kluczem.
Maksymalna obciążalność wynosi 1200 N.
Dostawa z hakiem.
Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane. Zalecamy stosowanie do mocowania komponentów śruby z łbem stożkowym o rozmiarze M3.
Obudowa w formie odlewu zawiera wszystkie elementy funkcyjne i tym samym w stanie zamkniętym jest zabezpieczona przed demontażem.
W wersjach z zamkiem bębenkowym w zakresie dostawy znajdują się 2 klucze. Klucz można wyciągnąć w obu położeniach (otwartym i zamkniętym). Do zamykania używa systemu jednego klucza, tzn. każdy zamek można otworzyć tym samym kluczem.
Maksymalna obciążalność wynosi 1200 N.
Dostawa z hakiem.