{"product":{"productId":"agid.185","price":38.45,"name":"Zapięcia ze stali lub stali nierdzewnej z pałąkiem blaszanym do 1000 N, regulowane, otwory dla śruby zakryte, wersja krótka, forma C, z zaczepem zamka"},"currency":"PLN"}
- Proste elementy zamykające przeznaczone do osłon, obudów i kontenerów
- Obszary użycia: budowa maszyn, instalacji i pojemników
- Odporność na wibracje po przekroczeniu punktu martwego
- Regulowane łapy hakowe
- Każdy zaczep można połączyć z każdym zapięciem
Opis
Materiał
Stal lub stal nierdzewna 1.4301.
Wersja
ocynkowane i pasywowane na niebiesko.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka
Regulowane zapięcia mocujące stanowią bezpieczny system zamykający do zastosowań w przemyśle. Po przekroczeniu punktu martwego są one odporne na wibracje.
Poprzez naciągnięcie uchwytu po zaczepieniu haka dociskowego można dociągnąć łączone części nawet o 5 mm. Celem wyrównania tolerancji lub wytworzenia odpowiedniego naprężenia możliwa jest regulacja haka mocującego przy użyciu trzpienia (M5).
Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane.
Każdy hak dociskowy można zestawić z każdym zamknięciem.
Hak dociskowy w wykonaniu specjalnym proszę zamówić osobno.
Siła zatrzymująca F1 odnosi się do zapięcia mocującego, nie do haka dociskowego.
Poprzez naciągnięcie uchwytu po zaczepieniu haka dociskowego można dociągnąć łączone części nawet o 5 mm. Celem wyrównania tolerancji lub wytworzenia odpowiedniego naprężenia możliwa jest regulacja haka mocującego przy użyciu trzpienia (M5).
Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane.
Każdy hak dociskowy można zestawić z każdym zamknięciem.
Hak dociskowy w wykonaniu specjalnym proszę zamówić osobno.
Siła zatrzymująca F1 odnosi się do zapięcia mocującego, nie do haka dociskowego.
Wskazówka dotycząca planu
Forma C z uchem zamykającym
1) Schematy otworów do montażu z hakiem dociskowym
1) Schematy otworów do montażu z hakiem dociskowym
Accessory
Hak dociskowy K0046.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.