{"product":{"productId":"agid.30892","price":22.66,"name":"Zamknięcie zatrzaskowe z tworzywa sztucznego z wgłębieniem pod palec, kształt B, bez klucza"},"currency":"PLN"}
- Prosta obsługa
- Do skrzydeł drzwi o grubości 0,9–1,6 mm
- Warianty z kluczem
- Szybki i łatwy montaż bez narzędzi
- Montaż ścisły
Opis
Materiał
Zamek ABS.
Sprężyna stal nierdzewna 1.4310.
Wersja
Zamek czarny.
Sprężyna niepowlekana.
Sprężyna niepowlekana.
Wskazówka
Te zamki zatrzaskowe są przeznaczone do ścisłego montażu w drzwiach, klapach i osłonach.
Dostępne w dwóch różnych rozmiarach do różnych wymiarów grubości skrzydła drzwi. Dodatkowe zabezpieczenie poprzez warianty z kluczem. Do zamykania zamków zatrzaskowych z kluczem używany jest system jednego klucza, tzn. każdy zamek można otworzyć tym samym kluczem.
Palność: produkt ujęty na liście UL94-HB.
Forma A: z kluczem
Forma B: bez klucza
Dostępne w dwóch różnych rozmiarach do różnych wymiarów grubości skrzydła drzwi. Dodatkowe zabezpieczenie poprzez warianty z kluczem. Do zamykania zamków zatrzaskowych z kluczem używany jest system jednego klucza, tzn. każdy zamek można otworzyć tym samym kluczem.
Palność: produkt ujęty na liście UL94-HB.
Forma A: z kluczem
Forma B: bez klucza
Wskazówki obsługowe
Forma A: przez obrócenie klucza, a następnie przesuniecie uchwytu następuje ustawienie zamka w położeniu otwartym i możliwe jest otwarcie drzwi. Blokowanie jest zapewnione automatycznie przez dociśnięcie drzwi za pomocą sprężyny. Zamek cylindryczny umożliwia dodatkowe zabezpieczenie.
Forma B: Przesunięcie uchwytu powoduje ustawienie zamka w położeniu otwartym i możliwe jest otwarcie drzwi.
Blokowanie jest zapewnione automatycznie przez dociśnięcie drzwi za pomocą sprężyny.
Forma B: Przesunięcie uchwytu powoduje ustawienie zamka w położeniu otwartym i możliwe jest otwarcie drzwi.
Blokowanie jest zapewnione automatycznie przez dociśnięcie drzwi za pomocą sprężyny.
Zastosowanie
- Przemysł motoryzacyjny
- Technika medyczna
- Budowa maszyn
- Budowa urządzeń
- Szafy przemysłowe
- Technika medyczna
- Budowa maszyn
- Budowa urządzeń
- Szafy przemysłowe
Montaż
1. Przygotować wycięcie montażowe bez zadziorów zgodnie ze szkicem.
2. Wsunąć zamek przednią stroną do wycięcia i docisnąć go do przodu.
3. Docisnąć zamek w dół aż do zatrzaśnięcia.
2. Wsunąć zamek przednią stroną do wycięcia i docisnąć go do przodu.
3. Docisnąć zamek w dół aż do zatrzaśnięcia.
Wskazówka dotycząca planu
1) Rama
2) Skrzydło drzwi
3) Wycięcie montażowe
4) Kierunek uruchamiania
5) Zamek
6) Sprężyna
7) Zaślepka do profili (forma B)
8) Zamek cylindryczny (forma A)
9) Wskaźnik (forma A)
2) Skrzydło drzwi
3) Wycięcie montażowe
4) Kierunek uruchamiania
5) Zamek
6) Sprężyna
7) Zaślepka do profili (forma B)
8) Zamek cylindryczny (forma A)
9) Wskaźnik (forma A)
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.