text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
2 Wynik

Opis

Opis produktu
Ze względu na wpuszczany uchwyt te zamki zatrzaskowe są przeznaczone do montażu w drzwiach, klapach i osłonach. Wstępnie naprężony uchwyt zapobiega stukotaniu.
Materiał
Korpus stalowy.
Wersja
Obudowa czarna powlekana proszkowo.
Wskazówka
Ochrona przed wodą i pyłem za pomocą uszczelki.

Grubość skrzydła drzwi maks. 6 mm.

Do zamykania używa systemu jednego klucza, tzn. każdy zamek można otworzyć tym samym klucza.

Forma A: Montaż od tyłu.
Forma B: Montaż od strony obsługi.
Wskazówki obsługowe
Pociągnięcie uchwytu powoduje ustawienie zamka w położeniu otwartym i możliwe jest otwarcie drzwi. Blokowanie jest zapewnione automatycznie przez dociśnięcie drzwi.
Montaż
1. Przygotować wycięcie montażowe zgodnie ze szkicem.
2. Mocowanie zamknięcia zatrzaskowego od tyłu lub od strony obsługi, w zależności od wersji.
Zakres dostawy
Uszczelka i 2 klucze wchodzą w zakres dostawy.
Śruby lub nakrętki do zamocowania zamknięcia zatrzaskowego oraz kątownik montażowy nie wchodzą w zakres dostawy.
Wskazówka dotycząca planu
1) Wycięcie montażowe
2) Uszczelka
3) Skrzydło drzwi

Inni klienci kupili również