{"product":{"productId":"agid.35869","price":194.06,"name":"Zamknięcia zatrzaskowe ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem, składane"},"currency":"PLN"}
Materiał
Obudowa ze stali lub stali nierdzewnej.
Wersja
Obudowa czarna powlekana proszkowo.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Zamknięcia zatrzaskowe ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem, składane, forma A
od
194,06 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Zamknięcia zatrzaskowe ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem, składane, forma B
od
194,06 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Obudowa ze stali lub stali nierdzewnej.
Wersja
Obudowa czarna powlekana proszkowo.
Wskazówka
Ochrona przed wodą i pyłem za pomocą uszczelki.
Grubość skrzydła drzwi maks. 6 mm.
Do zamykania używa systemu jednego klucza, tzn. każdy zamek można otworzyć tym samym klucza.
Forma A: do dodatkowe zabezpieczenia kłódką służy ucho.
Grubość skrzydła drzwi maks. 6 mm.
Do zamykania używa systemu jednego klucza, tzn. każdy zamek można otworzyć tym samym klucza.
Forma A: do dodatkowe zabezpieczenia kłódką służy ucho.
Wskazówki obsługowe
Pociągnięcie uchwytu powoduje ustawienie zamka w położeniu otwartym i możliwe jest otwarcie drzwi. Blokowanie jest zapewnione automatycznie przez dociśnięcie drzwi.
Montaż
1. Przygotować wycięcie montażowe zgodnie ze szkicem.
2. Przyłożyć kątownik montażowy.
3. Mocowanie zamknięcia zatrzaskowego od tyłu za pomocą nakrętek.
2. Przyłożyć kątownik montażowy.
3. Mocowanie zamknięcia zatrzaskowego od tyłu za pomocą nakrętek.
Zakres dostawy
Nakrętki, uszczelka, 2 klucze i kątownik montażowy wchodzą w zakres dostawy.
Śruby do kątownika montażowego nie wchodzą w zakres dostawy.
Śruby do kątownika montażowego nie wchodzą w zakres dostawy.
Wskazówka dotycząca planu
1) Wycięcie montażowe
2) Uszczelka
2) Uszczelka