{"product":{"productId":"agid.23445","price":91.23,"name":"Zamki zatrzaskowe z tworzywa sztucznego z uchwytem, składane"},"currency":"PLN"}
Materiał
PC/ABS.
Wersja
Korpus czarny, biały lub beżowy.
Chwyt czarny, chromowany, biały lub beżowy.
Chwyt czarny, chromowany, biały lub beżowy.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Zamki zatrzaskowe z tworzywa sztucznego z uchwytem, składane, forma A, z zamkiem
od
113,80 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Zamki zatrzaskowe z tworzywa sztucznego z uchwytem, składane, forma B, bez zamka
od
91,23 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
PC/ABS.
Wersja
Korpus czarny, biały lub beżowy.
Chwyt czarny, chromowany, biały lub beżowy.
Chwyt czarny, chromowany, biały lub beżowy.
Wskazówka
Ze względu na wpuszczany uchwyt, te zamki zatrzaskowe są przeznaczone do montażu w drzwiach, klapach i osłonach.
Dostępne w czterech różnych rozmiarach do różnych wymiarów grubości skrzydła drzwi. Dodatkowe zabezpieczenie poprzez warianty z kluczem.
Wstępnie zamontowany uchwyt zapobiega uszkodzeniu.
Palność (wykonanie z tworzywa sztucznego): produkt ujęty na liście UL94-HB.
Maks. moment obrotowy dokręcania śrub: 2 Nm.
Forma A: z kluczem
Forma B: bez klucza
Dostępne w czterech różnych rozmiarach do różnych wymiarów grubości skrzydła drzwi. Dodatkowe zabezpieczenie poprzez warianty z kluczem.
Wstępnie zamontowany uchwyt zapobiega uszkodzeniu.
Palność (wykonanie z tworzywa sztucznego): produkt ujęty na liście UL94-HB.
Maks. moment obrotowy dokręcania śrub: 2 Nm.
Forma A: z kluczem
Forma B: bez klucza
Wskazówki obsługowe
Pociągnięcie uchwytu powoduje ustawienie zamka w położeniu otwartym i możliwe jest otwarcie drzwi. Blokowanie jest zapewnione automatycznie przez dociśnięcie drzwi. Obsługa zamka jest możliwa także z tyłu.
Zastosowanie
- Przemysł motoryzacyjny
- Technika medyczna
- Budowa maszyn
- Budowa łodzi i statków
- Lotnictwo i kosmonautyka
- Przemysł meblowy
- Technika medyczna
- Budowa maszyn
- Budowa łodzi i statków
- Lotnictwo i kosmonautyka
- Przemysł meblowy
Montaż
1. Przygotować wycięcie montażowe zgodnie ze szkicem.
2. Przyłożyć kątownik montażowy.
3. Zamocować z tyłu za pomocą elementów montażowych.
2. Przyłożyć kątownik montażowy.
3. Zamocować z tyłu za pomocą elementów montażowych.
Zakres dostawy
Uchwyt montażowy, dopasowane śruby (M5) i kątownik montażowy wchodzą w zakres dostawy.
Zamykane na klucz zamki zatrzaskowe są dostarczane w komplecie z 2 kluczami.
Śruby (M5) do kątownika montażowego nie wchodzą w zakres dostawy.
Zamykane na klucz zamki zatrzaskowe są dostarczane w komplecie z 2 kluczami.
Śruby (M5) do kątownika montażowego nie wchodzą w zakres dostawy.
Wskazówka dotycząca planu
1) Skrzydło drzwi
2) Rama
3) Uchwyt
4) Kątownik montażowy
5) Wysokość uchwytu montażowego (zob. tabela H7)
6) Wycięcie montażowe
2) Rama
3) Uchwyt
4) Kątownik montażowy
5) Wysokość uchwytu montażowego (zob. tabela H7)
6) Wycięcie montażowe