{"product":{"productId":"agid.35344","price":40.61,"name":"Zapięcia cynkowe z blaszanym wspornikiem, otwory na śruby ukryte, z kluczem"},"currency":"PLN"}
- Atrakcyjna kompaktowa konstrukcja
- Do dużych sił zamykających
- Z zamkiem bębenkowym
- Zabezpieczonym przed manipulacją poprzez zakryte mocowanie
Opis
Materiał
Cynkowy odlew ciśnieniowy.
Wersja
Czarna powlekana proszkowo, ocynkowana lub chromowana na wysoki połysk lub chromowana matowo.
Wskazówka
Zapięcia do łatwego i bezpiecznego zamykania drzwi i klap. Po przekroczeniu punktu martwego są one odporne na wibracje.
Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane. Zalecamy stosowanie do mocowania komponentów śruby z łbem stożkowym o rozmiarze M3.
Obudowa w formie odlewu zawiera wszystkie elementy funkcyjne i tym samym w stanie zamkniętym jest zabezpieczona przed demontażem.
W wersjach z zamkiem bębenkowym w zakresie dostawy znajdują się 2 klucze. Klucz można wyciągnąć w obu położeniach (otwartym i zamkniętym). Do zamykania używa systemu jednego klucza, tzn. każdy zamek można otworzyć tym samym kluczem.
Maksymalna obciążalność wynosi 1200 N.
Dostawa z hakiem.
Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane. Zalecamy stosowanie do mocowania komponentów śruby z łbem stożkowym o rozmiarze M3.
Obudowa w formie odlewu zawiera wszystkie elementy funkcyjne i tym samym w stanie zamkniętym jest zabezpieczona przed demontażem.
W wersjach z zamkiem bębenkowym w zakresie dostawy znajdują się 2 klucze. Klucz można wyciągnąć w obu położeniach (otwartym i zamkniętym). Do zamykania używa systemu jednego klucza, tzn. każdy zamek można otworzyć tym samym kluczem.
Maksymalna obciążalność wynosi 1200 N.
Dostawa z hakiem.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.