{"product":{"productId":"agid.35687","price":12.42,"name":"Zapięcia ze stali lub stali nierdzewnej z klamrą do 4400 N, otwory dla śrub zakryte, forma A"},"currency":"PLN"}
- Proste elementy zamykające przeznaczone do osłon, obudów i kontenerów
- Obszary użycia: budowa maszyn, instalacji i pojemników
- Zamknięcia napinające można zamocować śrubami lub przynitować
- Zamknięcie napinające można zabezpieczyć przed poluzowaniem lub zaplombować
Opis
Materiał
Stal lub stal nierdzewna 1.4301.
Wersja
Stal ocynkowana.
Elektrolitycznie polerowana stal nierdzewna.
Elektrolitycznie polerowana stal nierdzewna.
Wskazówka
Zapięcia z klamrami służą do bezpiecznego przytrzymywania i zamykania klap, pokryw pojemników, osłon maszynowych itp. Po przekroczeniu punktu martwego są one odporne na wibracje.
Naprężenie klamry wywołuje siłę mocowania.
Za pomocą otworu D2 można zapięcia mocujące zabezpieczyć przed poluzowaniem.
Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane.
Hak współpracujący należy zamówić osobno.
Siła zatrzymująca F1 odnosi się do zapięcia mocującego, nie do haka współpracującego.
Naprężenie klamry wywołuje siłę mocowania.
Za pomocą otworu D2 można zapięcia mocujące zabezpieczyć przed poluzowaniem.
Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane.
Hak współpracujący należy zamówić osobno.
Siła zatrzymująca F1 odnosi się do zapięcia mocującego, nie do haka współpracującego.
Accessory
Hak współpracujący K2472.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.