Obudowa i pokrętło, cynkowy odlew ciśnieniowy.
Uszczelka płaska z gumy.
Wersja
Obudowa i pokrętło chromowane,
wersja z przetyczką powlekana proszkowo, czarna.
Wskazówka
Zamki zaciskowe stosowane są przeważnie do drzwi i obudów, których hermetyzacja wymaga dużej siły nacisku. Wersja prawa lub lewa. Zamykanie odbywa się w tym wypadku wyłącznie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Ochrona przed wibracjami, ochrona przed wodą oraz pyłem zgodnie z IP65.

Języczek w żądanej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można zestawić z dowolną obudową.

*Wymiar A wynika z połączenia zamka i języczka i wyświetla się przy pasujących języczkach.
Funkcje
Obrót pokrętła w prawo powoduje obrót języczka o 90° i jego ustawienie w pozycji zamknięcia. Obrót o kolejne 90° powoduje ruch języczka w kierunku osiowym, a tym samym zwiększenie siły nacisku. Zakres ruchu wynosi 6 mm. Śruba mocująca posiada z jednej strony formę śruby uziemiającej z zaczepami. Zginany języczek można stosować w kierunku zgodnym oraz przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Wskazówka dotycząca planu
Przestawianie:
a) czop kwadratowy 8 mm
b) profil dwuskrzydłowy 3 mm
c) profil dwuskrzydłowy 5 mm
d) pokrętło
e) czop trójkątny 7 mm
Accessory
Klucz nasadowy K0535.
Języczki do zamków zaciskowych o regulowanej wysokości języczka ze stali K0532.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również