Obudowa i pokrętło, cynkowy odlew ciśnieniowy.
Wersja
Obudowa i pokrętło chromowane,
wersja z przetyczką powlekana proszkowo, czarna.
Wskazówka
Zamek z języczkiem sprężynowym. Prawy lub lewy, kąt zamykania 90°. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu. Śruba mocująca posiada z jednej strony formę śruby uziemiającej z zaczepami.

Języczek w żądanej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można zestawić z dowolną obudową.

*Wymiar A wynika z połączenia zamka i języczka i wyświetla się przy pasujących języczkach.
Wskazówka dotycząca planu
Przestawianie:
a) czop kwadratowy 6 mm
b) nacięcie
c) pokrętło
d) czop trójkątny 7 mm
Accessory
Klucz nasadowy K0535.
Do zamków ze stali K0519.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również