Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego.
Wskazówka
Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego to innowacyjne i ergonomiczne rozwiązanie, które zostało opracowane specjalnie do obsługi szaf sterowniczych i układów sterowania. Za sprawą wytrzymałej konstrukcji oraz wysokiej jakości materiałów ta dźwignia obrotowa zapewnia zarówno funkcjonalność, jak i trwałość.

Otwory mocujące mają standardowe na rynku wymiary 105 mm i 130 mm.

Dźwignie obrotowe można łączyć z innymi produktami do budowy szaf sterowniczych, aby utworzyć 1-punktowy, 2-punktowy lub 3-punktowy system ryglowania (patrz wskazówka techniczna).

Połówkowe wkładki profilowe do dźwigni obrotowej (05601/K2270) należy zamówić oddzielnie.
Montaż
Rozstaw otworów mocujących 105 mm lub 130 mm.
Wskazówka dotycząca planu
Otwory montażowe
Accessory
K2270 Połówkowa wkładka profilowa do dźwigni obrotowej.
K1114 Języczek do zamka ze stali.
K2244 Języczek do zamka ze stali.
K2271 Adapter do prętów okrągłych ze stali, stali nierdzewnej lub cynku.
K2273 Tuleja cynkowa do języczków.
K2274 Pręty okrągłe ze stali do dźwigni obrotowych.
K2275 Prowadnice z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych.
K2277 Nasadka cynkowa do prętów okrągłych.
K2276 Ograniczniki z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również