{"product":{"productId":"agid.34100","price":299.66,"name":"Zamek zaciskowy ze stali nierdzewnej, wsuwany, pokrętło z tworzywa sztucznego "},"currency":"PLN"}
Opis
Opis produktu
Zamki zaciskowe służą do szybkiego i łatwego wymieniania oraz zamykania przyrządów lub klap.
Mocowanie bez użycia narzędzi skraca czas przezbrajania.
Mocowanie bez użycia narzędzi skraca czas przezbrajania.
Materiał
Obudowa ze stali nierdzewnej.
Sworzeń ze stali.
Pokrętło ze stali nierdzewnej lub termoplastu PA (poliamid).
Sworzeń ze stali.
Pokrętło ze stali nierdzewnej lub termoplastu PA (poliamid).
Wersja
Obudowa niepowlekana.
Sworzeń niklowany.
Pokrętło PA wzmocnione włóknem szklanym, czarne.
Pokrętło ze stali nierdzewnej, niepowlekane.
Sworzeń niklowany.
Pokrętło PA wzmocnione włóknem szklanym, czarne.
Pokrętło ze stali nierdzewnej, niepowlekane.
Wskazówka
Śruby mocujące M2 lub M3 ze stali nierdzewnej w komplecie.
Możliwość montażowa 1 do grubości płyty 9 mm.
Możliwość montażowa 2 do grubości płyty > 9 do 20 mm.
Możliwość montażowa 3 do grubości płyty 6 mm.
Możliwość montażowa 4 do grubości płyty > 6 mm do < 9 mm.
W przypadku przekroczenia siły mocującej między płytami powstaje szczelina o szerokości ponad 0,1 mm.
Możliwość montażowa 1 do grubości płyty 9 mm.
Możliwość montażowa 2 do grubości płyty > 9 do 20 mm.
Możliwość montażowa 3 do grubości płyty 6 mm.
Możliwość montażowa 4 do grubości płyty > 6 mm do < 9 mm.
W przypadku przekroczenia siły mocującej między płytami powstaje szczelina o szerokości ponad 0,1 mm.
Wskazówki obsługowe
Upewnić się, że pokrętło znajduje się w położeniu „OFF”.
Wsunąć lub nasadzić zamek zaciskowy nad wstępnie zamontowaną płytką mocującą.
Docisnąć pokrętło w dół i obrócić je w położenie „ON”.
Po całkowitym zaciśnięciu słychać kliknięcie.
Wsunąć lub nasadzić zamek zaciskowy nad wstępnie zamontowaną płytką mocującą.
Docisnąć pokrętło w dół i obrócić je w położenie „ON”.
Po całkowitym zaciśnięciu słychać kliknięcie.
Wskazówka dotycząca planu
1) Możliwość montażowa 1
2) Możliwość montażowa 2
3) Możliwość montażowa 3
4) Możliwość montażowa 4
5) Płytka
6) Podkładka dystansowa
2) Możliwość montażowa 2
3) Możliwość montażowa 3
4) Możliwość montażowa 4
5) Płytka
6) Podkładka dystansowa
Accessory
Stalowe płytki mocujące do zamków zaciskowych K1560.
Podkładki dystansowe ze stali nierdzewnej do zamków zaciskowych K2261.
Podkładki dystansowe ze stali nierdzewnej do zamków zaciskowych K2261.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.