{"product":{"productId":"agid.33922","price":253.09,"name":"Zamek zaciskowy ze stali nierdzewnej, pokrętło z tworzywa sztucznego"},"currency":"PLN"}
- Duże siły mocujące do 400 N
- Doskonale nadaje się do zastosowań przy ograniczonej ilości miejsca
- Sygnalizacja przy zamykaniu
- Śruby mocujące w zestawie
- Opcja montażu dla płyt o grubości 6 – 20 mm
Opis
Opis produktu
Zamek zaciskowy służy do szybkiego i łatwego wymieniania oraz zamykania przyrządów lub klap.
Mocowanie bez użycia narzędzi skraca czas przezbrajania.
Mocowanie bez użycia narzędzi skraca czas przezbrajania.
Materiał
Obudowa ze stali nierdzewnej.
Sworzeń ze stali.
Pokrętło z termoplastu PA (poliamid).
Sworzeń ze stali.
Pokrętło z termoplastu PA (poliamid).
Wersja
Obudowa niepowlekana.
Sworzeń niklowany.
Pokrętło PA wzmocnione włóknem szklanym, czarne.
Sworzeń niklowany.
Pokrętło PA wzmocnione włóknem szklanym, czarne.
Wskazówka
Śruby mocujące M3 ze stali nierdzewnej w komplecie.
Możliwość montażowa 1 do grubości płyty 6 mm.
Możliwość montażowa 2 do grubości płyty > 6 do 20 mm.
W przypadku przekroczenia siły mocującej między płytami powstaje szczelina o szerokości ponad 0,1 mm.
Możliwość montażowa 1 do grubości płyty 6 mm.
Możliwość montażowa 2 do grubości płyty > 6 do 20 mm.
W przypadku przekroczenia siły mocującej między płytami powstaje szczelina o szerokości ponad 0,1 mm.
Wskazówki obsługowe
Upewnić się, że pokrętło znajduje się w położeniu „OFF”.
Umieścić zamek zaciskowy we wstępnie zamontowanej płytce mocującej.
Obrócić pokrętło w położenie „ON”.
Po całkowitym zaciśnięciu słychać kliknięcie.
Umieścić zamek zaciskowy we wstępnie zamontowanej płytce mocującej.
Obrócić pokrętło w położenie „ON”.
Po całkowitym zaciśnięciu słychać kliknięcie.
Wskazówka dotycząca planu
1) Płyta
Accessory
Płytki mocujące K1560
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.