{"product":{"productId":"agid.34212","price":1.66,"name":"Przepusty kablowe EPDM"},"currency":"PLN"}
Materiał
EPDM.
Wersja
czarny.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
EPDM.
Wersja
czarny.
Wskazówka
Przepusty służą do prowadzenia kabli w szafach sterowniczych, obudowach i skrzynkach bezpiecznikowych. Umożliwiają one proste prowadzenie przewodów przez wyloty i przełomy. Są łatwe w obróbce i oferują ochronę przy ostrych krawędziach. Ponadto zastosowanie przepustów kablowych zapewnia pewną redukcję naprężeń kabli.
EPDM wskazuje na bardzo dobrą odporność na starzenie również przy obciążeniu UV lub obciążeniu ozonem (np. w przestrzeni zewnętrznej). Kolejne poztywne właściwości EPDM to wysoka elastyczność i dobra odporność chemiczna. EPDM jest odporny na działanie tlenu i rozcieńczonych kwasów, ale nie na działanie olejów mineralnych.
EPDM wskazuje na bardzo dobrą odporność na starzenie również przy obciążeniu UV lub obciążeniu ozonem (np. w przestrzeni zewnętrznej). Kolejne poztywne właściwości EPDM to wysoka elastyczność i dobra odporność chemiczna. EPDM jest odporny na działanie tlenu i rozcieńczonych kwasów, ale nie na działanie olejów mineralnych.
Zakres temperatury
-40°C do +125°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.