Tuleje cynkowe.
Wskazówka
Tuleje do języczków służą do łączenia dźwigni obrotowych i języczków. Za pomocą tulei i połączenia z adapterem do języczków rygli obrotowych K2272, adapterem do prętów okrągłych K2271 lub zamknięciem prętowym do prętów płaskich powstaje 1- lub 3-punktowy system ryglujący, za pomocą którego można zabezpieczać np. szafy sterownicze.
Accessory
K1114 Języczek do zamka ze stali.
K2244 Języczek do zamka ze stali.
K0523 Języczek do zamka ze stali.
K2272 Adapter do języczka, tworzywo sztuczne lub cynk.
K2279 Zamknięcie prętowe z tworzywa sztucznego lub cynku do prętów płaskich.
K2271 Adapter ze stali, stali nierdzewnej lub cynku do prętów.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również