Połówkowa wkładka profilowa mosiądz, cynk lub tworzywo sztuczne.
Wersja
Cynk niklowany.
Wskazówka
Połówkowe wkładki profilowe mogą być stosowane w połączeniu z dźwigniami obrotowymi. Połówkowe wkładki profilowe są mocowane w dźwigniach obrotowych i służą np. do zabezpieczania szaf sterowniczych. Wkładka zamykająca to element półcylindryczny, który może być zamykany tylko z jednej strony (od zewnątrz).

Forma A: połówkowe wkładki profilowe w formie A są dostarczane z dwoma kluczami. Każdy zamek można otworzyć tylko za pomocą dwóch dołączonych kluczy.

Forma B: połówkowe wkładki profilowe w formie B są dostarczane z dwoma kluczami. Zamknięcie korzysta z systemu jednego klucza, tzn. każdy zamek można otworzyć tym samym kluczem (zamknięcie 1333).

Forma C: połówkowe wkładki profilowe z profilem dwuskrzydłowym, uruchomienie 3 mm.

Forma D: połówkowe wkładki profilowe z profilem dwuskrzydłowym, uruchomienie 5 mm.

Forma E: połówkowe wkładki profilowe z czworokątem, uruchomienie 6 mm.

Forma F: połówkowe wkładki profilowe z czworokątem, uruchomienie 7 mm.

Forma G: połówkowe wkładki profilowe z czworokątem, uruchomienie 8 mm.

Forma H: połówkowe wkładki profilowe z trójkątem, uruchomienie 6 mm.

Forma I: połówkowe wkładki profilowe z trójkątem, uruchomienie 10 mm.

Forma J: połówkowe wkładki profilowe z trójkątem, uruchomienie 7 mm.

Forma K: połówkowe wkładki profilowe z trójkątem, uruchomienie 8 mm.

Forma K: połówkowe wkładki profilowe z rowkiem.

Forma M: wkładka formowana.

Forma N: wkładka formowana samozatrzaskująca się.
Accessory
K2268 Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego do wkładki profilowej.
K2269 Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również