{"product":{"productId":"agid.32844","price":109.79,"name":"Ochronne uszczelniające profile krawędziowe silikonowe ze zintegrowaną taśmą zaciskową ze stali nierdzewnej spełniają wymagania FDA, forma A"},"currency":"PLN"}
Opis
Materiał
VMQ (kauczuk silikonowy), twardość 60° +/-5 Shore A, sprawdzone przez FDA.
Wkładka zaciskowa ze stali nierdzewnej 1.4301.
Wersja
Niebieski, podobny do RAL 5015.
Wkładka zaciskowa niepowlekana.
Wkładka zaciskowa niepowlekana.
Wskazówka
Profile te oprócz funkcji ochrony krawędzi zapewniają również zabezpieczenie przed wilgocią, pyłem i brudem dla innych elementów konstrukcyjnych, np. drzwi, klap i pokryw obudowy. Zależnie od formy uszczelki możliwe są różne zastosowania w wielu obszarach.
W przypadku krawędziowych profili uszczelniających zalecamy skompresowanie uszczelki o maks. 50%.
W celu uzyskania najlepszego uszczelnienia należy skompresować uszczelkę o 30–40%.
Dane te są zaleceniami, które należy indywidualnie dostosować w zależności od praktycznego zastosowania i zamontowanych części.
Dzięki użyciu zgodnych z wymogami FDA tworzyw z dopuszczeniem zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600 profili można używać do szczególnych wymagań, np. w przemyśle spożywczym.
W przypadku krawędziowych profili uszczelniających zalecamy skompresowanie uszczelki o maks. 50%.
W celu uzyskania najlepszego uszczelnienia należy skompresować uszczelkę o 30–40%.
Dane te są zaleceniami, które należy indywidualnie dostosować w zależności od praktycznego zastosowania i zamontowanych części.
Dzięki użyciu zgodnych z wymogami FDA tworzyw z dopuszczeniem zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600 profili można używać do szczególnych wymagań, np. w przemyśle spożywczym.
Zakres temperatury
-50°C do +200°C.
Montaż
Łatwy, szybki i bezproblemowy montaż. Przy dociśnięciu ręką krawędziowy profil ochronny samoczynnie się zaciska, również na promieniach i zakrzywieniach. Wymagany jest materiał klejący lub mocujący.
Na zapytanie
Inne długości.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.