Mosiądz.
Wersja
Niklowana
Wskazówka
Nakrętki sześciokątne z metrycznym gwintem przyłączeniowym wg DIN EN 60423. Do bezpiecznego mocowania dławnic kablowych EMC i akcesoriów. Z krawędziami tnącymi do przecinania powłok lakierowanych lub proszkowych w celu zapewnienia optymalnego styku podczas wyrównywania potencjałów.
Zakres temperatury
-60°C do +200°C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również