{"product":{"productId":"agid.34208","price":1.58,"name":"Korki gwintowane z tworzywa sztucznego, okrągłe"},"currency":"PLN"}
Materiał
Poliamid (PA6).
Uszczelnienie CR.
Uszczelnienie CR.
Wersja
Tworzywo sztuczne, jasnoszary RAL 7035.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Poliamid (PA6).
Uszczelnienie CR.
Uszczelnienie CR.
Wersja
Tworzywo sztuczne, jasnoszary RAL 7035.
Wskazówka
Korki gwintowane z metrycznym gwintem przyłączeniowym wg DIN EN 60423. Do bezpiecznego zaślepiania nieużywanych gwintów lub otworów przelotowych.
Stopień ochrony IP68 (5 barów – 30 min.).
Stopień ochrony IP68 (5 barów – 30 min.).
Zakres temperatury
-40°C do +100°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.