{"product":{"productId":"agid.34209","price":4.01,"name":"Korki gwintowane z mosiądzu, okrągłe"},"currency":"PLN"}
Materiał
Mosiądz.
O-ring NBR
O-ring NBR
Wersja
Niklowana
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Mosiądz.
O-ring NBR
O-ring NBR
Wersja
Niklowana
Wskazówka
Korki gwintowane z metrycznym gwintem przyłączeniowym wg DIN EN 60423. Do bezpiecznego zaślepiania nieużywanych gwintów lub otworów przelotowych.
Stopień ochrony IP68 (5 barów – 30 min.).
Stopień ochrony IP68 (5 barów – 30 min.).
Zakres temperatury
-40°C do +100°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.