text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Opis produktu
Zamki zaciskowe są stosowane głównie w drzwiach, klapach, osłonach i korpusach, gdzie wymagany jest większy nacisk uszczelki, aby zamknąć elementy pod ciśnieniem.
Droga dokręcania tworzy siłę zacisku, która dociska uszczelki do siebie. W rezultacie są one wysoce odporne na wibracje, kurz i/lub wodę.
Materiał
Korpus z termoplastycznego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.
Uchwyt i pokrętło motylkowe jednoskrzydłowe z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Wersja
Korpus czarny.
Uchwyt czarny lub chromowany.
Wskazówka
Droga regulacji H1 ustawiana od 10 mm do 60 mm.

Grubość skrzydła drzwi maks. 9 mm.
Droga dokręcania wynosi 5 mm.

Ochrona przed wodą i pyłem dzięki uszczelnieniu korpusu.

Do zamykania używa systemu jednego klucza, tzn. każdy zamek można otworzyć tym samym klucza.

Na uchwycie T i korpusie znajduje się otwór D1 do dodatkowego założenia kłódki.
Wskazówki obsługowe
Kluczem należy odblokować zamek. Rozłożenie uchwytu T zwalnia siłę zacisku, dzięki czemu drzwi można otworzyć, obracając uchwyt o 90° (w lewo lub w prawo).
Ponowne obrócenie uchwytu T o 90° powoduje ustawienie rygla ponownie do pozycji zablokowanej. Siła zacisku jest wytwarzana przez złożenie uchwytu T, a rygiel jest dociskany do ramy.
Zamek można zabezpieczyć kluczem lub dodatkową kłódką.
Zastosowanie
- budowa maszyn
- szafy sterownicze
- budowa pojazdów
- urządzenia laboratoryjne
- przemysł opakowaniowy
Montaż
1. Przygotować wycięcie montażowe zgodnie ze szkicem.
2. Włożyć zamek do otworu montażowego od przodu.
3. Mocowanie od tyłu za pomocą nakrętek.
Zakres dostawy
Nakrętki do wtryskiwanych śrub mocujących i 2 klucze wchodzą w zakres dostawy.
Wskazówka dotycząca planu
1) Wycięcie montażowe
2) Uszczelka
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również