text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Materiał
Obudowa ze stali nierdzewnej.
Trzpień ze stali nierdzewnej.
Kołek ze stali nierdzewnej.
Pokrętło ze stali nierdzewnej.
Wersja
Obudowa niepowlekana.
Trzpień bez powłoki.
Kołek niepowlekany.
Pokrętło ze stali nierdzewnej niepowlekanej.
Wskazówka
W komplecie znajdują się trzpienie gwintowane M2 lub M3.
Możliwość montażowa 1 do grubości płyty 6 lub 12 mm.
Możliwość montażowa 2 do grubości płyty 12 do 20 mm.

W przypadku przekroczenia siły mocującej między płytami powstaje szczelina o szerokości ponad 0,1 mm.
Wskazówka dotycząca planu
1) Możliwość montażowa 1
2) Możliwość montażowa 2
3) Płyta
Accessory
Płytki mocujące K1062
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również