text.skipToContent text.skipToNavigation
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie

Opis

Opis produktu
Profile uszczelniające z gumy porowatej EPDM do montażu wtykowego w kanałach uszczelniających, rowkach lub profilach U-kształtnych.

Profile czterowargowe uszczelniają komponenty i niezawodnie chronią je przed wpływami zewnętrznymi.
Materiał
Guma porowata EPDM.
Wersja
czarny.
Wskazówka
Szerokość kanału nie może być mniejsza niż 8,6 mm.

H1 = krawędź.

Poddane badaniu typu zgodnie z dyrektywami UL 157 i UL 50E.

Dla optymalnego działania uszczelnienie musi swobodnie się poruszać i w idealnej sytuacji powinno być przytrzymywane tylko przez dwie środkowe wypustki.

Przestrzegać danych dotyczących tolerancji zgodnie z DIN ISO 3302-01.
Zastosowanie
- budowa szaf sterowniczych
- budowa maszyn i instalacji
- branża motoryzacyjna
- branża budowlana i konstrukcja okien
Montaż
Łatwy, szybki i bezproblemowy montaż. Poprzez ręczne wciskanie profil czterowargowy jest zaciskany w przestrzeni lub kanale pomiędzy dwoma krawędziami. Progi boczne zapobiegają wypadnięciu profilu.
Zalety
Duże wyrównanie tolerancji przy niewielkim docisku.
Uszczelnienie działa w obu kierunkach – przy nad- i podciśnieniu.
Brak wykrzywiania w narożnikach przy niewielkich promieniach.
Na zapytanie
Inne długości.
Wskazówka dotycząca planu
1) Zakres zaciskania
2) Stan nieskompresowany
3) Stan skompresowany
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również