{"product":{"productId":"agid.35246","price":74.56,"name":"Prostokątne profile z gumy komórkowej EPDM lub CR, samoprzylepne"},"currency":"PLN"}
Materiał
EPDM lub CR (Neopren).
Wersja
czarny.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Profile prostokątne są nierozciągliwe i jednostronnie samoprzylepne, co umożliwia prostą instalację.
Dzięki strukturze o zamkniętych komórkach profile są w znacznym stopniu szczelne dla wody i powietrza.
Możliwe przyjmowanie wody maks. 5% na powierzchni.
Dzięki temu szczególnie dobrze nadają się do zastosowania na zewnątrz i są wysoce odporne na wpływ warunków pogodowych, ozonu i promieniowania UV.
Guma komórkowa dzięki dużej elastyczności wraca do pierwotnej formy po silnym skompresowaniu.
Profile są używane między innymi do uszczelniania, miękkiego łożyskowania, amortyzacji i izolacji.
Dzięki strukturze o zamkniętych komórkach profile są w znacznym stopniu szczelne dla wody i powietrza.
Możliwe przyjmowanie wody maks. 5% na powierzchni.
Dzięki temu szczególnie dobrze nadają się do zastosowania na zewnątrz i są wysoce odporne na wpływ warunków pogodowych, ozonu i promieniowania UV.
Guma komórkowa dzięki dużej elastyczności wraca do pierwotnej formy po silnym skompresowaniu.
Profile są używane między innymi do uszczelniania, miękkiego łożyskowania, amortyzacji i izolacji.
Materiał
EPDM lub CR (Neopren).
Wersja
czarny.
Wskazówka
Dopuszczalny okres przechowywania wynosi maks. 6 miesięcy.
Przestrzegać danych dotyczących tolerancji zgodnie z DIN ISO 3302-01.
Przestrzegać danych dotyczących tolerancji zgodnie z DIN ISO 3302-01.
Zastosowanie
- budowa maszyn i instalacji
- branża motoryzacyjna
- branża budowlana i konstrukcja okien
- branża elektryczna
- branża motoryzacyjna
- branża budowlana i konstrukcja okien
- branża elektryczna
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.