{"product":{"productId":"agid.34255","price":19.51,"name":"Pręty okrągłe ze stali do dźwigni obrotowych, forma C"},"currency":"PLN"}
Opis
Materiał
Pręty okrągłe ze stali.
Wersja
Stal ocynkowana.
Wskazówka
Pręty okrągłe ze stali są wykorzystywane w połączeniu z dźwigniami obrotowymi do zabezpieczania szafy sterowniczej. Pręty okrągłe mogą być wykorzystywane w 2- lub 3-punktowym systemie ryglowania.
Accessory
K2268 Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego, okrągły otwór montażowy, rozstaw otworów montażowych 105/130 mm, z osłoną
K2465 Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego, okrągły otwór montażowy, rozstaw otworów montażowych 95 mm, z osłoną
K2269 Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego, kanciasty otwór montażowy, rozstaw otworów montażowych 50x50x50 mm, z osłoną, z połówkową wkładką profilową lub bez.
K2462 Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego, kanciasty otwór montażowy, rozstaw otworów montażowych 50x55x50 mm, z osłoną.
K2463 Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego, kanciasty otwór montażowy, rozstaw otworów montażowych 50x50x50 mm, z osłoną, z połówkową wkładką profilową.
K2464 Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego, kanciasty otwór montażowy, rozstaw otworów montażowych 50x50x50 mm, z osłoną lub bez.
K2271 Adapter ze stali, stali nierdzewnej lub cynku do prętów.
K2277 Nasadka cynkowa do prętów okrągłych.
K2275 Prowadnice z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych.
K2276 Ograniczniki z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych.
K2465 Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego, okrągły otwór montażowy, rozstaw otworów montażowych 95 mm, z osłoną
K2269 Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego, kanciasty otwór montażowy, rozstaw otworów montażowych 50x50x50 mm, z osłoną, z połówkową wkładką profilową lub bez.
K2462 Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego, kanciasty otwór montażowy, rozstaw otworów montażowych 50x55x50 mm, z osłoną.
K2463 Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego, kanciasty otwór montażowy, rozstaw otworów montażowych 50x50x50 mm, z osłoną, z połówkową wkładką profilową.
K2464 Dźwignia obrotowa z tworzywa sztucznego, kanciasty otwór montażowy, rozstaw otworów montażowych 50x50x50 mm, z osłoną lub bez.
K2271 Adapter ze stali, stali nierdzewnej lub cynku do prętów.
K2277 Nasadka cynkowa do prętów okrągłych.
K2275 Prowadnice z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych.
K2276 Ograniczniki z tworzywa sztucznego do prętów okrągłych.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.