{"product":{"productId":"agid.32840","price":108.67,"name":"Krawędziowe profile ochronne silikonowe ze zintegrowaną taśmą zaciskową ze stali nierdzewnej, spełniają wymagania FDA, forma A"},"currency":"PLN"}
Opis
Materiał
VMQ (kauczuk silikonowy), twardość 60° +/-5 Shore A, sprawdzone przez FDA.
Wkładka zaciskowa ze stali nierdzewnej 1.4301.
Wersja
Niebieski, podobny do RAL 5015.
Wkładka zaciskowa niepowlekana.
Wkładka zaciskowa niepowlekana.
Wskazówka
Krawędziowe profile ochronne są przeznaczone do eliminacji ostrych kantów, osłaniania i dekoracji krawędzi blaszanych, które dzięki temu nie wymagają dalszych kroków obróbki.
Dzięki użyciu zgodnych z wymogami FDA tworzyw z dopuszczeniem zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600 profili można używać do szczególnych wymagań, np. w przemyśle spożywczym.
Dzięki użyciu zgodnych z wymogami FDA tworzyw z dopuszczeniem zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600 profili można używać do szczególnych wymagań, np. w przemyśle spożywczym.
Zakres temperatury
-50°C do +200°C.
Montaż
Łatwy, szybki i bezproblemowy montaż. Przy dociśnięciu ręką krawędziowy profil ochronny samoczynnie się zaciska, również na promieniach i zakrzywieniach. Wymagany jest materiał klejący lub mocujący.
Na zapytanie
Inne długości.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.